Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistor de energia
-
Tipo de elemento :
Óxido metálico
Características elétricas
-
Tolerância de componentes passivos (%):
1
-
Valor de resistência (Ω):
6.8K
-
Potência nominal (W):
1
Características do corpo
-
Tipo de conexão :
Axial com chumbo
Recurso de terminação
-
Número de Terminações :
2
-
Material de base da área de terminação :
Cobre
Dimensões
-
Dimensões de componentes passivos (mm):
12 x 5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 235
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±300