Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Baixo
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Capacidade de conexão :
Único
Características elétricas
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Aço
-
Material de revestimento terminal :
Pré-Níquel
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3 – 3.6 mm [ .118 – .141 in ]
-
Comprimento do produto :
17 mm [ .669 in ]
-
Espessura do material terminal :
.4 mm [ .015 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
1.03 – 2.62
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
9000
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel