Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Número de linhas :
1
-
Localização da nervura de chaveamento e polarizada :
2b
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Layout de contato :
Em linha
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate, Engate, Engate
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Engate de bloqueio entre o número da cavidade :
1 e 2
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 6.6
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .197 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
10 mm [ .39 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
-
Classificação do fio incandescente :
Fio incandescente
-
Versão RAST :
Nenhum
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
3200