Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Número de posições :
11
-
Número de linhas :
1
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Estilo de entrada do cartão :
Lateral
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
63
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de cobre-estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
5 – 12
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material do invólucro :
PBTP
-
Configuração de entrada de invólucro :
Ambas as extremidades abertas
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.22 – .25
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.2 – 1.4 mm [ .047 – .055 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Altura do conector :
7.35 mm [ .29 in ]
-
Profundidade do slot do cartão :
5 mm [ .2 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
1680