Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Recursos de contato
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Tipo de contato :
Pino
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3 mm [ .118 in ]
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Náilon
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
3 mm [ .118 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco