Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado :
Sim
-
Tipo de comutador de DIP e SIP :
DIP
-
Estilo do atuador :
Basculante rebaixado
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Número de chaves :
2
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
50
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Método de selo :
Fita de vedação
-
Cor do estojo :
Preto
-
Material do estojo :
Poliéster com enchimento de vidro
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
-
Classificação atual de contato (A):
1,5
-
Material base de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Sim
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
7,36 mm [ .29 in ]
-
Comprimento do produto :
7.11 mm [ .28 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 105
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
-
Quantidade de embalagem :
44