Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Triangular
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector misto e híbrido :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Número de linhas :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
Tamanho 16
-
Diâmetro do pino compatível :
1.56 mm [ .061 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
8.66 mm [ .34 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não