Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue RJ45
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue RJ45
Características do corpo
-
Material condutor :
Cobre recozido
-
Tipo de alívio de tensão :
Capa protetora (tipo boot)
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo :
6.5 mm [ .25 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
26, 26 – 24
-
Tamanho do fio (mm²):
.129, .129 – .205, .14
-
Construção de cabo :
Cabo entrelaçado de PVC, Trefilado
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 60
Normas da indústria
-
Categoria de Desempenho :
Cat 5e
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo :
7 m [ 22.9658 ft ]