Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistor de energia
-
Tipo de elemento :
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
1000
-
Tolerância de componentes passivos (%):
5
-
Classe de Resistência :
Até 1kΩ
-
Valor de resistência (Ω):
390
-
Potência nominal (W):
1000
Recurso de terminação
-
Número de Terminações :
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi :
Terminação personalizada
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±440
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta - Caixa