Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de presilha do cabo :
Padrão
-
Resistência à tração (lbf):
29.2
-
Resistência à tração (Newton):
130
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Material do produto primário :
Poliamida - 6.6 GF
Dimensões
-
Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível :
80 mm [ 3,15 in ]
-
Comprimento do produto :
290 mm [ 11.4 in ]
-
Largura do produto :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Espessura do produto :
1.3 mm [ .051 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
500