Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Plug-in de painel industrial
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe B
-
Disposição de contato :
2 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
2
-
Características especiais de isolamento :
5000 V de tensão inicial de resistência a surtos entre os contatos e bobina
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
16
-
Potência nominal da bobina CA (VA):
1.95, 2.26
-
Resistência da bobina (Ω):
86
-
Tensão nominal da bobina (VAC):
24
-
Classificação atual de contato (A):
16
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 24 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
440
-
Tensão nominal de contato (VAC):
400
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
2500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
2500
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
16
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
16
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
40
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (V):
2500
Características do corpo
-
Peso do Produto :
81 g [ 2.859 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgCdO
Dimensões
-
Altura do produto :
48.5 mm [ 1.909 in ]
-
Comprimento do produto :
38.5 mm [ 1.515 in ]
-
Largura do produto :
35.5 mm [ 1.398 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
14.9 mm [ .587 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
4 mm [ .157 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 60
-
Temperatura do ambiente (máx) :
60 °C [ 140 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja
Outro
-
Classe de potência nominal da bobina (VA):
2 – 3
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
40 – 50
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
8
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
1500 – 2500
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
35 – 40