Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
52
-
Número de chaves :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro flash
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Estilo de inserção :
Inserção direta
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Altura do perfil do PCB (in):
.22
-
Altura da pilha :
5.6 mm [ .22 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Tipo de barramento :
Mini PCI, Mini PCI Express
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
450
-
Método de embalagem :
Fita e carretel