Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote :
Afastamento
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Não
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
18
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
125
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
500
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de recurso de processo de montagem :
Termoplástico
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Brilhante
-
Espessura de material de subplaca de contato :
.5 µm [ 19.69 µin ]
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 14.96 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
4 mm [ .157 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda :
.5 mm [ .02 in ]
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
-
Material do invólucro :
PA9T GF
Dimensões
-
Largura do conector :
4 mm [ .157 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2 mm [ .079 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Comprimento do conector :
18 mm [ .709 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Classificação de temperatura do invólucro :
Alto
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Cobertura de pegar e posicionar, tampa de plástico
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação UL :
Reconhecido
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel