Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo 5 pés
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
9 – 28
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado por 2X
-
Pressão (psi):
200
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisão de pressão :
±0.25% Span
Outro
-
Opções de sensor :
Proteção IP67
-
Ajuste :
1/4 MNPT