Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede :
Parede Dupla
Recursos de configuração
-
Número de fitas :
29
-
Número de condutores :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo :
Polímero livre de halogênio
-
Material condutor :
Cobre com revestimento de estanho
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
1,5 mm [ 0,059 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
2,8 – 3,3 mm [ 0,11 – 0,13 in ]
-
Tamanho do fio (mm²):
1.5
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
Energia
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 90