Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
-
Conector misto e híbrido :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
48
-
Número de linhas :
4
-
Posição da Cavidade vazia :
17, 19, 21, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 47
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12, 24
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Código do conector :
2
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.63mm, 1.5 mm
-
Largura da guia compatível (mm):
.63, 1.5
-
Largura da guia compatível (in):
.025, .06
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5, 15
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Não
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2.5, 3.5, 3.7
-
Inclinação da linha central (in):
.098, .137, .146
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Comprimento do produto :
39.6 mm [ 1.56 in ]
-
Largura do produto :
34.4 mm [ 1.35 in ]
-
Altura do conector :
37.35 mm [ 1.47 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
484
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não