Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
110
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Américas, Ásia-Pacífico
Outro
-
Tipo de processamento de equipamentos :
Correia
-
Aplicação do equipamento termorretrátil :
Bateria, Emenda em linha, Terminal de anel
-
Comprimento máximo do substrato (mm):
89
-
Diâmetro externo do substrato máx (mm):
20