Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Soquete M12
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de confirmação :
FAD
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
30
-
Tensão de operação (VDC):
30
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Orientação do conector (extremidade A) :
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Plástico
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12 :
Sensor/Atuador
-
Blindado :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Serviço de Campo :
Sim
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única