Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector do bloco de terminais :
Barra
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Proteção do fio :
Sem
Recursos de configuração
-
Número de posições :
18
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Push-in
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.1 mm [ .043 in ]
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]