Applicators, Pneumatic Feed, OCEAN, Male Adapter Post - Atlantic Style Interface
AMP
Número interno da TE:2266599-2
Descrição interna da TE:OC-AT-S-FA-062F090F-752-0426
Tipo de passagem do aplicador :Pneumático
Aplicador e Estilo do produto :OCEANO
Interface de aplicativo :Pino adaptador macho - Estilo Atlântico
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
Tipo de crimpagem :Crimpagem F
Dimensões
Largura de crimpagem de fio :1.58 mm [ .062 in ]
Faixa do diâmetro do isolamento :1.4 – 2.03 mm [ .055 – .08 in ]
Outro
Tipo de passagem do aplicador :Pneumático
Aplicador e Estilo do produto :OCEANO
Interface de aplicativo :Pino adaptador macho - Estilo Atlântico
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Opções de serviço :Amostras Crimpadas, Estudo da Capacidade, Seção Transversal - Fotografia
Auxílios de alinhamento :Câmera, Medidor de alinhamento