Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Número de posições de energia :
3
-
Contatos pré-carregados :
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
400
Características do corpo
-
Hermeticamente selado :
Não
-
Proteção ambiental :
Sem
Recursos de contato
-
Gênero Reverso :
Não
-
Disposição do layout de contato :
Circular
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100