Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
40
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições de energia :
4
-
Número de posições de sinal :
36
-
Número de linhas :
6
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Layout de contato :
Escalonado
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
25
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
3.3, 13.21
-
Inclinação da linha central (in):
.13, .52
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Vidro termoplástico reforçado
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
45
-
Método de embalagem :
Caixa