Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de portas :
1
-
Número de posições :
9
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho sobre níquel
-
Perfil do conector :
Micro
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.75 µm [ 29.52 µin ]
Acessório mecânico
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Sujeição SMT
-
Recurso de bloqueio :
Sem
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Nenhum
Normas da indústria
-
Norma da indústria :
USB 3.0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel