Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Requisito de montagem :
Kit desmontado
Recursos de configuração
-
Número de posições :
36
-
Número de linhas :
9
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino, Soquete
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
GF fenólico
Dimensões
-
Comprimento do produto :
84.33 mm [ 3.32 in ]
-
Largura do produto :
19.81 mm [ .78 in ]
-
Altura do conector :
65.91 mm [ 2.595 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Caixa