Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue UMCC
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue MMCX
-
Tipo de conjunto de cabos :
UMCC para MMCX
-
Tipo de cabo coaxial :
1.37mm Coax
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
60
-
Impedância (Ω):
50
-
Resistência do isolamento (MΩ):
500
Características do sinal
-
Velocidade de propagação (%):
70
Características do corpo
-
Material condutor :
Cobre
-
Material de blindagem :
Cobre
-
Material de revestimento de blindagem :
Prata
-
Tipo de alívio de tensão :
HST
-
Material de revestimento do condutor :
Prata
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso, Latão
-
revestimento de contato do centro :
Ouro
Acessório mecânico
-
Diâmetro do acoplamento (mm):
2
Dimensões
-
Altura acoplada (mm):
2.5
-
Diâmetro do cabo externo :
1.37 mm [ .054 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 90
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Frequência operacional (GHz):
0 – 6
Outro
-
Material Dielétrico :
FEP
-
Comprimento de montagem do cabo :
.2 m [ .66 ft ]