Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type :
OEM Compression Load Cells
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
6
-
Faixa de escala completa (Nm):
1000
-
Faixa de escala completa (lbf):
200
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
I2C (Sleep)
Outro
-
Direção de Força :
Compressão
-
Mudança de sensibilidade (% of FS):
±.05
-
Mudança Zero na CTR (% of FS):
±.05