Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro :
IEPE
-
Tipo de produto de sensor de vibração :
Acelerômetro Piezoelétrico
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conector de 4 pinos
Características elétricas
-
Tensão de saída em escala completa (VDC):
±5
-
Tensão de Excitação (VDC):
18 – 30
-
Corrente de excitação (mA):
2 – 10
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz):
1.5-8000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
6 g [ .21 oz ]
-
Material do produto primário :
Titânio
-
Número de eixos de detecção :
Triaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Adhesive
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Outro
-
Faixa de aceleração (±) (g):
200
-
Sensibilidade (mV/g):
2.5
-
Não linearidade (FSO) (%):
±1