Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça metálica completa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
14
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel
-
Material de blindagem :
Aço
-
Material de revestimento de blindagem :
Níquel sobre cobre
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.4 mm [ .015 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.32 mm [ .012 in ]
Acessório mecânico
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm):
2.8
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Conector solda para cabo
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Material da estrutura :
Aço
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .062 – .093 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Espessura do painel (recomendada) :
2.01 mm [ .079 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
16