Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Circuito impresso flexível (FPC)
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Flex a Placa
-
Tipo de atuador FPC :
Enchedor (estilo êmbolo)
Recursos de configuração
-
Número de posições :
20
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Recursos de contato
-
Local de contato compatível :
Topo
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Zero Insertion Force (ZIF)
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
2.56 mm [ .101 in ]
-
Largura do conector :
5.4 mm [ .213 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal