Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
6, M3.5
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
.852
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Níquel
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.26 – 1.65
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 3260
-
Diâmetro do rebite :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Espessura da língua :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento do produto :
19.02 mm [ .75 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
343 °C [ 649 °F ]
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Montado em fita