Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
22
-
Número de posições de energia :
4
-
Número de posições :
26
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash sobre paládio-níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Parafuso
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Cinza
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central (mm):
1.5, 4.36
-
Inclinação da linha central (in):
.059, .171
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas (mm):
3, 5.6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
200