Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de cabeçote do conector do cabo fita :
Barra de pinos
Recursos de configuração
-
Número de posições :
34
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Resistência do isolamento (MΩ):
10000
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3 mm [ .118 in ]
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 46
-
Localização de entrada compatível :
Topo
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm):
1.6
-
Altura do conector :
8.95 mm [ .35 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Comprimento do conector :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Dimensão final protegida :
3.88 mm [ .153 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Classificação de temperatura do invólucro :
Alto
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
120