Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistor de energia
-
Código de tamanho da embalagem :
TO220
-
Tipo de elemento :
Película fina
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
500
-
Tolerância de componentes passivos (%):
5
-
Classe de Resistência :
Até 1kΩ
-
Valor de resistência (Ω):
33
-
Potência nominal (W):
20
Recurso de terminação
-
Número de Terminações :
2
-
Material de base da área de terminação :
Cobre
Dimensões
-
Dimensões de componentes passivos (mm):
10.6 x 4.5 x 15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 155
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±250
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta - Grande