Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de presilha do cabo :
Padrão
-
Resistência à tração (lbf):
49.5
-
Resistência à tração (Newton):
220
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Material do produto primário :
Poliamida - 6.6 GF
Dimensões
-
Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível :
45 mm [ 1,77 in ]
-
Comprimento do produto :
178 mm [ 7 in ]
-
Largura do produto :
4.8 mm [ .189 in ]
-
Espessura do produto :
1.24 mm [ .049 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa
-
Quantidade de embalagem :
100