Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do bloco de terminal modular :
Bloco de terminal de grampo aparafusado
Recursos de configuração
-
Função de bloco :
Passante
-
Número de posições :
6
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Terminal de parafusos
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Trilho DIN
Dimensões
-
Espaçamento de produtos :
6 mm [ .235 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
12
-
Tamanho do fio (mm²):
2.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal