Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Preto
-
Cor do cabo :
Preto
-
Material condutor :
Cobre com revestimento de estanho
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor (in):
0,075
-
Diâmetro do cabo externo (in):
.17
-
Diâmetro do isolamento do condutor (in):
0,17
-
Tamanho do fio (AWG):
14
-
Tamanho do fio (mm²):
2.5
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel