Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector se acopla com :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Configuração de acoplamento e desacoplamento :
Plugável quente
-
Número de posições :
20
-
Número de posições de energia :
20
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de posições duais :
10
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (V):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin):
100
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
25
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Material de base de contato de passagem :
Liga de bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm):
4.06, 5.08
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in):
.159, .2
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
3.38 mm [ .133 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Altura do conector :
15 mm [ .591 in ]
-
Linha central de contato de energia :
9.7 mm [ .381 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1