Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Plug-in de painel industrial
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Disposição de contato :
1 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
1
-
Características especiais de isolamento :
5000 V de tensão inicial de resistência a surtos entre os contatos e bobina, Índice de rastreamento da base do relé PTI175
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
16
-
Potência nominal da bobina CA (VA):
.58, .74
-
Resistência da bobina (Ω):
32500
-
Tensão nominal da bobina (VAC):
230
-
Classificação atual de contato (A):
16
-
Carga de comutação de contato (mín) :
10 mA a 12 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão nominal de contato (VAC):
240
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
4000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
2500
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
16
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
300
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
30
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (V):
4000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
16 g [ .565 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgNi90/10
Dimensões
-
Altura do produto :
25.6 mm [ 1.008 in ]
-
Comprimento do produto :
29 mm [ 1.142 in ]
-
Largura do produto :
13 mm [ .512 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
8 mm [ .315 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 70
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora :
LED
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
Outro
-
Classe de potência nominal da bobina (VA):
.5 – 1
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
12 – 16
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de distância de isolamento (mm):
5 – 8
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
5.5 – 8
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
4000
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30