Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Marrom, branco, azul, preto
-
Material da Jaqueta :
PVC
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
-
Cor do cabo :
Preto
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Orientação do conector (extremidade A) :
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon GF, Náilon GF
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.34
-
Tamanho do fio (AWG):
22
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm):
.65
-
Diâmetro do cabo externo (mm):
5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 80
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
20
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m):
7
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única