Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Pinos
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
Chave
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do atuador :
Tampa - fornecida
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Sem
-
Suporte :
Sem
-
Feedback da chave/interruptor :
Audível
-
Função operacional :
NO, Momentâneo
Características elétricas
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
50
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Método de selo :
Hermeticamente selado
-
Material do atuador :
Poliamida
-
Material do estojo :
Aço
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha :
1/4-40
-
Cor do atuador :
Vermelho
-
Força do atuador :
113,3 – 198,4 g [ 4 – 7 oz ]
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Classificação atual de contato (A):
0,1
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro sobre níquel
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Não
-
Processo selado :
Sim
Dimensões
-
Diâmetro da tampa :
9.96 mm [ .392 in ]
-
Comprimento do atuador :
8.02 mm [ .316 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-10 – 80
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel