Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do trecho :
Estilo J
-
Estilo do atuador :
Descarga
-
Tipo do comutador rotativo :
DIP giratório
-
Dispositivo selado :
Sim
-
Tipo de código :
Complemento BCD
Recursos de configuração
-
Número de posições :
10
-
Número de chaves :
10
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
20
-
Tensão de operação (VDC):
20
Características do corpo
-
Material do estojo :
Termoplástico
-
Orientação do produto :
Vertical
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro flash
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro flash
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0