Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
10
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
450
-
Resistência da bobina (Ω):
1280
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
277
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
30
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Tensão nominal de contato (VDC):
30
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
3000
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
400 – 500
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
3 – 5.5
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
10
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
750
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
2500 – 3000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
9 g [ .318 oz ]
-
Características especiais de isolamento :
Índice de rastreamento da base do relé PTI250
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classificação atual de contato (A):
10
-
Material de contato :
AgCdO
-
Número de contato dos polos :
1
Dimensões
-
Altura do produto :
14.7 mm [ .579 in ]
-
Comprimento do produto :
18.2 mm [ .717 in ]
-
Largura do produto :
10.2 mm [ .4 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
10 – 12
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
14 – 15
-
Classe de distância de isolamento (mm):
0 – 2.5
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
16 – 20
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja