Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Disposição de contato :
1 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
1
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
10
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
360
-
Resistência da bobina (Ω):
225
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
9
-
Classificação atual de contato (A):
10
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
277
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
28
-
Tensão nominal de contato (VAC):
277
-
Tensão nominal de contato (VDC):
28
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1500
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
10
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
750
Características do corpo
-
Peso do Produto :
9.5 g [ .335 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgZnO
Dimensões
-
Altura do produto :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Comprimento do produto :
19 mm [ .748 in ]
-
Largura do produto :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
1.6 mm [ .093 in ]
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
12 – 16
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
300 – 400
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
15 – 16
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
3 – 5.5
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
1000 – 1500
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
16 – 20