Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistor Multiuso
-
Código de tamanho da embalagem :
1206
-
Tipo de elemento :
Película grossa
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
200
-
Tolerância de componentes passivos (%):
1
-
Classe de Resistência :
1kΩ – 1MΩ
-
Valor de resistência (Ω):
91K
-
Potência nominal (W):
.25
Recurso de terminação
-
Número de Terminações :
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície :
Solda
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±100
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado