Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistor Multiuso
-
Tipo de elemento :
Película grossa
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
100
-
Tolerância de componentes passivos (%):
5
-
Classe de Resistência :
Até 1kΩ
-
Valor de resistência (Ω):
10
-
Potência nominal (W):
.125
Características do corpo
-
Tipo de conexão :
Quadro de chumbo Único em linha (SIL)
Recurso de terminação
-
Número de Terminações :
8
Dimensões
-
Dimensões de componentes passivos (mm):
20.32 x 2.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 125
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±200
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta - Caixa