Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Capacidade de conexão :
Múltiplo
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento terminal :
Prata
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Lança de bloqueio
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.3 – 2 mm [ .051 – .078 in ]
-
Comprimento do produto :
14 mm [ .551 in ]
-
Espessura do material terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – .6
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10000
-
Método de embalagem :
Peça solta/caixa