Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento terminal :
Pré-estanho
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.1 – 3.1 mm [ .083 – .122 in ]
-
Espessura do material terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.51 – 1.31
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
15000
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel
Outro
-
Linha :
Positive Lock AMP