Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Iluminado :
Com
-
Estilo do trecho :
Dobrado
-
Tipo de conexão do comutador :
Placa de circuito impresso
-
Estilo do atuador :
Êmbolo
Recursos de configuração
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Tátil
-
Função operacional :
NO
-
Suporte :
Sem
-
Número de Atuadores :
Único
-
Combinado :
Com
-
Aterramento ESD de terminal :
Sem
Características do corpo
-
Cor do estojo :
Preto
-
Material do atuador :
PBT
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Material do estojo :
Náilon
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do atuador :
Preto
-
Força do atuador :
200 – 350 g [ 7,05 – 12,34 oz ]
-
Material da capa :
Filme PET
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
-
Corrente nominal de contato (mA):
20
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Com
-
Processo selado :
Não
Dimensões
-
Altura do produto :
10 mm [ .394 in ]
-
Comprimento do atuador :
4.29 mm [ .169 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-35 – 85
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta