Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de emenda :
Emenda em espiral
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Fio magnético, Sólido
Recursos de configuração
-
Capacidade de emenda :
2
-
Número de Serreados :
3
-
Orientação de tiras :
Alimentação lateral
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
250
Características do corpo
-
Características da emenda :
Serrilhada
-
Peso do Produto (g):
.089
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Latão
-
Tipo de barril :
Aberto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
27 – 17
-
Tamanho do fio (mm²):
.1 – 1
-
Diâmetro interno do barril :
.9 mm [ .035 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
200 – 2300
-
Espessura do material terminal :
.32 mm [ .013 in ]
-
Comprimento do produto :
4.95 mm [ .195 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
8000
-
Método de embalagem :
Tira