Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
6
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Perfuração de isolamento
-
Descrição da forma :
RING-075
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²):
.12 – .4
-
Tamanho do fio (CMA):
254 – 640
-
Diâmetro do rebite :
3.7 mm [ .146 in ]
-
Espessura da língua :
.51 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do produto :
14.3 mm [ .562 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
1.39 mm [ .055 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.045 – .05
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tira